Termékek közzététele
SETA linear direct ceiling/suspended system
SETA linear direct ceiling/suspended system
SETA linear direct ceiling/suspended system
SETA linear direct ceiling/suspended system
    XAL

    SETA linear direct ceiling/suspended system

    Luminaire housing from extruded aluminium profile, round design (only ø 61 mm); no visible screws; designed for lighting systems; linear design; surface powder coated; for ceiling surface mounting or suspended mounting; pendant fitting with cable suspension; height adjustment without tools; spring clip attachment to the luminaire; incl. transparent feed; extruded profile for improved thermal management; high gloss reflector with faceted design; direct light distribution; indirect light component with integrated PC boards and high quality lens system for maximum, homogeneous ceiling illumination, separately controllable; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSETA_linear_direct_ceiling-suspended_system
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Suspended
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
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
    Hasonló termékek

    4.9/5 csillag 4.9 (8)
    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (23)
    4.8/5 csillag 4.8 (12)