Termékek közzététele
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
    XAL

    SONIC free standing

    Free standing luminaire with conical luminaire head in die-cast aluminium; surface powder coated; round aluminium downpipe arranged centralised or decentralised; round pedestal with recess for table base; direct / indirect light distribution; indirect component with special PCBs for increased luminous flux and maximum ceiling illumination; optional: indirect component with special, inclined PCBs for asymmetric radiation characteristic; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; incl. connection cable (3m) with safety plug; Acoustic elements made of high-quality, self-supporting, recycled PET felt (high acoustic performance by doubling the material) or as an acoustically effective lampshade (large selection of colours) with sound absorbing properties available
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSONIC_free_standing
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportFloor | Standing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-08-17
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.9/5 csillag 4.9 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (23)
    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (12)