Termékek közzététele
SONO FLEX trim
SONO FLEX trim
SONO FLEX trim
    XAL

    SONO FLEX trim

    4.8/5 csillag4.8(13 vélemény)
    Round recessed luminaire in aluminium, consisting of (SONO) light housing and recessed housing; housing with trim suitable for installation in plasterboard ceilings; suitable for ceiling thickness of 10-25 mm; optionally: installation in concrete ceilings with a special installation housing (available as an accessory); surface powder coated; luminaire installs in housing without tools optionally flush or protruding by 25 mm; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; same luminance for all size versions; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire with 2 cable openings and plug-in terminals for through wiring
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSONO_FLEX_trim
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Recessed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-08-17
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    5.0/5 csillag 5.0 (5)
    4.8/5 csillag 4.8 (23)
    4.4/5 csillag 4.4 (31)
    4.9/5 csillag 4.9 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText