Termékek közzététele
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher track
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher track
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher track
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher track
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher track
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher track
    XAL

    SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher track

    Track light in die cast aluminium with 2 types of light modules (for shelf floor washer and wall floor washer); surface powder coated in white or black; available in special colours; aisle spotlight with special, multi-free-form, facet effect surface reflectors for high precision light control; precise shelf and aisle zone lighting, optimum longitudinal glare control for high viewing comfort in the aisle zone, adjustable light modules; (tiltable +15°/-15°); spotlight rotatable 365°; heat sink integrated into luminaire geometry for optimum thermal management and passive cooling of LEDs; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000 K and 4000 K; CRI ≥ 80; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; degree of protection IP 20; IP 40 protection glass available as an accessory; PC I; including attachment for linear alignment of the spotlights; optionally non-dimmable or DALI-2 control
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSQUADRO_1_x_4_lamps_wallwasher_track
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Track
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-12
    • Verziószám3
    • Magasság (mm)104
    • Szélesség (mm)258
    • Mélység (mm)76
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.9/5 csillag 4.9 (8)
    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (23)
    4.8/5 csillag 4.8 (12)