Termékek közzététele
STREAMCUT surface
XAL

STREAMCUT surface

Floor or wall mounted light in aluminium with simple, minimalist design; luminaire head with integrated cooling fins; +/- 90° tiltable, lockable every 30°; anodised surface and dark grey powder coated; optional mounting screwed on or with ground spike (available as an accessory); partially printed safety glass, fixed with stainless steel screws; incl. high quality lens system symmetrical or asymmetrical light distribution; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; degree of protection IP 65, with pressure compensation valve; ambient temperatures from -20°C to + 50°C; separate luminaire wiring compartment, suitable for through wiring
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSTREAMCUT_surface
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportWall | Surface
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-14
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)286
  • Szélesség (mm)135
  • Mélység (mm)40
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeAusztria
  • Gyártás helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
Hasonló termékek

4.9/5 csillag 4.9 (8)
4.8/5 csillag 4.8 (23)
4.1/5 csillag 4.1 (8)
4.8/5 csillag 4.8 (12)