Termékek közzététele
STREAMCUT wall
STREAMCUT wall
    XAL

    STREAMCUT wall

    Recessed wall luminaire in aluminium in a simple, minimalist design; surface anodised and powder coated in dark grey or black; partially printed safety glass, fixed with stainless steel screws; reflector in matt anodised aluminium with asymmetric radiation characteristic; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; degree of protection IP 65, with pressure compensation valve; ambient temperatures from -20°C to + 50°C; separate luminaire wiring compartment, suitable for through wiring
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSTREAMCUT_wall
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportWall | Surface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-14
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)150
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.9/5 csillag 4.9 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (23)
    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    5.0/5 csillag 5.0 (5)