Termékek közzététele
TASK S CURVE suspended
TASK S CURVE suspended
    XAL

    TASK S CURVE suspended

    Luminaire housing made of aluminium with rounded edges; quarter circle segment design; ultra low-profile design (only 15 mm); for continuous lighting systems; surface powder coated; cable suspension, tool-less height adjustment; convenient quick mounting system without tools; direct or direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed downwards or up and down by laser engraving; light control via highly reflective reflector material; optional: indirect light component with special PCBs for increased luminous flux and maximum ceiling illumination; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; sound absorbing accessories available
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTASK_S_CURVE_suspended
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Suspended
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.9/5 csillag 4.9 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (12)