Termékek közzététele
UNICO L4 basic trim
UNICO L4 basic trim
UNICO L4 basic trim
UNICO L4 basic trim
    XAL

    UNICO L4 basic trim

    Rectangular recessed multi-downlight made of die-cast aluminium; equipped with four individually selectable or pre-specified, customised light elements; installation without tools in mounting set with ball catch system; easy electrical installation by means of reverse polarity protected plug-in connections; suitable for ceiling thickness of 2-25 mm; surface powder coated; with trim; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; clank-free
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUNICO_L4_basic_trim
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Recessed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-21
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)48
    • Szélesség (mm)43
    • Mélység (mm)156
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.9/5 csillag 4.9 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (23)
    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    5.0/5 csillag 5.0 (5)