Termékek közzététele
UNICO wall surface 2 lamps
UNICO wall surface 2 lamps
UNICO wall surface 2 lamps
    XAL

    UNICO wall surface 2 lamps

    Rectangular wall surface mounted multi-uplight made of aluminium; equipped with two light insets; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; homogeneous wall or ceiling illumination through uniform light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; luminaire for through wiring
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUNICO_wall_surface_2_lamps
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportWall | Surface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-14
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)96
    • Szélesség (mm)93
    • Mélység (mm)53
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.9/5 csillag 4.9 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (23)
    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    5.0/5 csillag 5.0 (5)