Termékek közzététele
VITA wall horizontal mounting
VITA wall horizontal mounting
    XAL

    VITA wall horizontal mounting

    Luminaire housing, mounting channel and front cover from extruded aluminium profile, angular version; extremely slim luminaire housing (only 25 mm), for direct/indirect radiation characteristic; no visible screws; surface anodised; suitable for wall mounting; lighting modules with specially computed, asymmetrical high gloss reflectors, linear prismatic covers incl. foil with different light distributions for direct or indirect light component for optimised light control and homogeneous illumination; lighting modules in aluminium, powder coated; CRI ≥ 90 or XPECTRUM; incl. 2 converters for separate control of the direct/indirect light component; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVITA_wall_horizontal_mounting
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportWall | Surface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-12-19
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
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
    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    5.0/5 csillag 5.0 (5)
    4.9/5 csillag 4.9 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (23)