Termékek közzététele
MCP1 Wall-Mount Controller

MCP1 Wall-Mount Controller

Wall-Mount Controller
Specifikáció
  • Wall-Mount Controller

    • 6 buttons can be assigned to perform control functions (via ProVisionaire Design or MTX-MRX Editor)
    • Multi-language displays supported
    • Four user levels for access management
    • Up to 16 units can be connected per system
    • PoE powered
    • Back can adapter supplied
    • Dimensions: 149(W) x 125(H) x 18(D) mm
    • Weight: 0.5 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómcp1-wall-mount-controller
  • TermékcsaládProfessional Audio
  • TermékcsoportControl Hardware
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)125
  • Szélesség (mm)149
  • Mélység (mm)18
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)0.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • ETIM-kódEC000783
  • ETIM-névSignalling and operation panel for bus system
  • Uniclass 2015 kódPr_75_50_18
  • Uniclass 2015 leírásControllers and control panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 41 16.28
  • CSI MasterFormat 2014 névIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • OmniClass szám23-27 11 21 15 11
  • OmniClass névDigital Level Controllers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText