Termékek közzététele
VC8N Ceiling Speaker

VC8N Ceiling Speaker

VC Series ceiling speakers offer outstanding performance for commercial installations in slim-profile, budget-friendly designs. Six models are available, three with back cans and three without, to match a wide range of installation requirements.
Specifikáció
  • 2-way system with 8-inch woofer and 1-inch tweeter, no back can

    • Engineered for optimum BGM and voice reproduction
    • No back can low-profile design allows installation in limited ceiling spaces
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • 16Ω in low-impedance is advantageous when connecting multiple speakers in low impedance system
    • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • Black and white versions available
    • 2.8 kg (6.2 lbs), Ø325 x 131 mm (Ø12-3/4” x 5-1/8”)
    • Single unit package
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvc8n-ceiling-speaker
  • TermékcsaládProfessional Audio
  • TermékcsoportVC Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)131
  • Szélesség (mm)325
  • Mélység (mm)325
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)2.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers