Termékek közzététele
RM-CR Remote Conference Processor
RM-CR Remote Conference Processor
RM-CR Remote Conference Processor
RM-CR Remote Conference Processor

    RM-CR Remote Conference Processor

    Remote Conference Processor
    Specifikáció
    • Signal processor at the heart of the ADECIA

      • Standard network audio support for "Dante"; all compatible devices can be connected with single network cable
      • Automatically recognizes connected devices on the same network for audio routing
      • Equipped with the Auto Tuning functions that automatically measure and provide the optimum sound settings for the environment
      • Equipped with the Auto Mixer functions that automatically mix the audio of all connected microphones
      • Equipped with various Input/Output connections such as USB, VoIP, analog, and Bluetooth
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRM-CR
    • TermékcsaládProfessional Audio
    • TermékcsoportRemote Conference Processor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)44
    • Szélesség (mm)215
    • Mélység (mm)260
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)1.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • ETIM-kódEC003614
    • ETIM-névAudio interface for conference/public address system
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 41 43
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Video Conferencing
    • OmniClass szám23-37 15 00
    • OmniClass névAudio Visual Equipment