Termékek közzététele
A 100 With EVU Management
A 100 With EVU Management

    A 100 With EVU Management

    •  Housing (E12) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    •  Color: RAL 3001 -signal red-
    •  With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    •  Built-in components protective insulated
    •  Protection class: IP 44
    •  Measuring device Protection class: IP 54
    Specifikáció
    • Rated power:
      55kVA
       according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) and DIN/VDE 43868/1-4
      Equipment:
      1 NH00 load break switch with fuses 80 A with frame terminal 5 x 10-35 mm²
      1 NH00 fuse switch disconnector 100 A without fuses, with bolt connection M8
      1 three-phase power meter mounting space, without meter unit acc. to DIN 43 870/2

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító8010-0100
    • TermékcsaládPower distributors
    • TermékcsoportPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1405
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)33
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000484
    • ETIM-névEnergy distributor for construction site
    • UNSPSC névElectrical control panels for generators
    • UNSPSC kód26131801

    Termék elérhetősége

    Európa
    Németország