Termékek közzététele
A 250 With EVU-Management
A 250 With EVU-Management

    A 250 With EVU-Management

    • Housing (E40) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    • Color: RAL 3001 -signal red-
    • With lifting lugs
    • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    • Built-in components protective insulated
    • Protection class: IP 44
    • Measuring device protection class: IP 54
    Specifikáció
    • Rated power:
      173kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) and DIN/VDE 43868/1-4

      Equipment:
      1 fuse switch disconnector NH2, 355A, with bolt connection
      1 switch-disconnector with fuse NH1, 250A without fuses, with bolt connection
      1 voltage path fuse 3pol. 6 A - DIAZED –
      1 three-phase power meter mounting space, without meter unit acc. to DIN 43 870/2
      1 transducer mounting support with copper bars and ISO supports, pre-wired 

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító8010-0250
    • TermékcsaládPower distributors
    • TermékcsoportPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1810
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)740
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)100
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000484
    • ETIM-névEnergy distributor for construction site
    • UNSPSC névElectrical control panels for generators
    • UNSPSC kód26131801

    Termék elérhetősége

    Európa
    Németország