Termékek közzététele
A 630 With EVU-Management

A 630 With EVU-Management

  • Housing (E32) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
  • Color: RAL 3001 -signal red-
  • With lifting lugs
  • with double door and 3-point bar lock
  • with turning knob and device for padlock incl. hot-dip galvanised underframe with eyelets for ground nails
  • Built-in components protective insulated
  • Protection class: IP 44
Specifikáció
  • Rated power:
    436kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) 

    Equipment:
    1 NH3 fuse switch disconnector with fuses 630 A with bolt connection M10
    1 CU busbar system 630 A
    1 voltage path fuse 3pol. 6 A - DIAZED –
    3 three-phase power meter mounting spaces in horizontal or vertical mounting position, without meter units acc. to DIN 43870/2
    1 NH3 fuse switch disconnector 400 A without fuses, with bolt connection M10

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8010-0630
  • TermékcsaládPower distributors
  • TermékcsoportPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2150
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)1970
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)265
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000484
  • ETIM-névEnergy distributor for construction site
  • UNSPSC névElectrical control panels for generators
  • UNSPSC kód26131801

Termék elérhetősége

Európa
Németország