Termékek közzététele
GV 250
GV 250

    GV 250

    • Housing (E28) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    • Color: RAL 3001 -signal red-
    • With lifting lugs
    • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    • Installations up to and including RCCB are protective insulated
    • Protection class: IP 44
    Specifikáció
    • Rated power:
      173kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 NH1 switch-disconnector with fuses 250 A with bolt connection M10
      4 NH00 fuse switch disconnectors 100 A without fuses with bolt outlet M8

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító8020-0250
    • TermékcsaládPower distributors
    • TermékcsoportPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)1050
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)103
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000484
    • ETIM-névEnergy distributor for construction site
    • UNSPSC névElectrical control panels for generators
    • UNSPSC kód26131801

    Termék elérhetősége

    Európa
    Németország