Termékek közzététele
GV 630

GV 630

  • Housing (E32) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
  • Color: RAL 3001 -signal red-
  • With lifting lugs
  • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
  • Installations up to and including RCCB are protective insulated
  • Protection class: IP 44
Specifikáció
  • Rated power:
    436kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
    1 NH3 load break switch with fuses 630 A with bolt connection M10
    1 CU busbar system 630 A
    1 NH2 fuse switch disconnector 400 A without fuses, with bolt connection M10
    2 NH1 fuse switch disconnector 250 A without fuses, with bolt connection M10
    2 NH00 fuse switch disconnector 100 A without fuses, with bolt connection M8
    2 NH00 fuse switch-disconnectors 100 A without fuses, with bolt outlet M8

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8020-0630
  • TermékcsaládPower distributors
  • TermékcsoportPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1510
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)1970
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)250
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000484
  • ETIM-névEnergy distributor for construction site
  • UNSPSC névElectrical control panels for generators
  • UNSPSC kód26131801

Termék elérhetősége

Európa
Németország