Termékek közzététele
EV 32

EV 32

  • Housing (E06) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
  • Color: RAL 3001 -signal red-
  • With lifting lugs
  • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
  • Installations up to and including RCCB are protective insulated
  • Protection class: IP 44
Specifikáció
  • Rated power:
    17kVA
    Connection via cable with coupling CEE 5x32A
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
    1 CEE device plug 5/32 A 400 V/6 h for power supply
    1 CEE socket outlet 5/32 A 400 V/6 h for cable loop
    1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA
    1 CEE socket outlet 5/32 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/32 A -C-
    2 CEE sockets 5/16 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/16 A -C-
    1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA
    6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A -C-

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8030-0032
  • TermékcsaládPower distributors
  • TermékcsoportPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)935
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)710
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)45
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000484
  • ETIM-névEnergy distributor for construction site
  • UNSPSC névElectrical control panels for generators
  • UNSPSC kód26131801

Termék elérhetősége

Európa
Németország