Termékek közzététele
EV 63
EV 63

    EV 63

    • Housing (E06) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    • Color: RAL 3001 -signal red-
    • With lifting lugs
    • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    • Installations up to and including RCCB are protective insulated
    • Protection class: IP 44
    Specifikáció
    • Rated power:
      44kVA
      Connection via cable with coupling CEE 5x63A
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 CEE device plug 5/63 A 400 V/6 h
      1 CEE socket outlet 5/63 A 400 V/6 h for cable loop
      1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
      2 CEE sockets 5/32 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/25 A -C-
      2 CEE sockets 5/16 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/16 A -C-
      1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA
      6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A -C-

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító8030-0063
    • TermékcsaládPower distributors
    • TermékcsoportPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1060
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)670
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)39
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000484
    • ETIM-névEnergy distributor for construction site
    • UNSPSC névElectrical control panels for generators
    • UNSPSC kód26131801

    Termék elérhetősége

    Európa
    Németország