Termékek közzététele
V160

V160

  • Housing (E22) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
  • Color: RAL 3001 -signal red-
  • With lifting lugs
  • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
  • Built-in components protective insulated
  • Protection class: IP 44
Specifikáció
  • Rated power:
     111kVA
     according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
     1 NH1 switch-disconnector with fuses 160 A with bolt connection M10
     1 NH00 fuse base with 100 A fuse
     2 RCCB 4-pole 63 A/500 mA
     2 CEE sockets 5/63 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/50 A -C-
     1 NH00 fuse base with 100 A fuse
     1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
     2 CEE sockets 5/32 A 400 V/6 h each with 1 miniature circuit breaker 3/25 A -C-
     1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
     2 CEE sockets 5/16 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/16 A -C-
     6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A –C

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8040-0160
  • TermékcsaládPower distributors
  • TermékcsoportPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1330
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)840
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)70
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000484
  • ETIM-névEnergy distributor for construction site
  • UNSPSC névElectrical control panels for generators
  • UNSPSC kód26131801

Termék elérhetősége

Európa
Németország