Termékek közzététele
V250

V250

  • Housing (E24) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
  • Color: RAL 3001 -signal red-
  • With lifting lugs
  • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
  • Built-in components protective insulated
  • Protection class: IP 44
Specifikáció
  • Rated power:
    173kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
    1 NH1 switch-disconnector with fuses 250 A with bolt connection M10
    1 RCCB 4-pole 125 A/500 mA with NH00 fuse base with 100 A fuse
    2 CEE sockets 5/125 A 400 V/6 h without back-up fuse - direct from RC
    1 current circuit terminal 5 x 16-70 mm² without back-up fuse - directly from RC
    2 NH00 fuse base with 100 A fuse
    4 RCCB 4-pole 63 A/500 mA
    4 CEE sockets 5/63 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/50 A -C-
    1 NH00 fuse base with 100 A fuse
    2 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
    4 CEE sockets 5/32 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/25 A -C-
    1 NH00 fuse base with 100 A fuse
    1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
    2 CEE sockets 5/16 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/16 A -C-
    6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A –C

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8040-0250
  • TermékcsaládPower distributors
  • TermékcsoportPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1470
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)1300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)95
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000484
  • ETIM-névEnergy distributor for construction site
  • UNSPSC névElectrical control panels for generators
  • UNSPSC kód26131801

Termék elérhetősége

Európa
Németország