Termékek közzététele
V250/C
V250/C

    V250/C

    • Housing (E24) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    • Color: RAL 3001 -signal red-
    • With lifting lugs
    • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    • Built-in components protective insulated
    • Protection class: IP 44
    Specifikáció
    • Rated power:
      173kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 NH1 switch-disconnector with fuses 250 A with bolt connection M10
      1 NH00 fuse switch disconnector with fuse 63 A
      1 CEE sockets 5/63 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/50 A -C-
      4 NH00 fuse base with 63 A fuse
      1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
      12 CEE sockets 5/32 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/25 A -C-
      1 NH00 fuse base with 63 A fuse
      4 RCCB 4-pole 63 A/500 mA
      4 CEE sockets 5/63 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/50 A -C-
      1 NH00 fuse base with 100 A fuse
      1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
      6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A –C

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító8050-0250
    • TermékcsaládPower distributors
    • TermékcsoportPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1470
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)1300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)102
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000484
    • ETIM-névEnergy distributor for construction site
    • UNSPSC névElectrical control panels for generators
    • UNSPSC kód26131801

    Termék elérhetősége

    Európa
    Németország