Termékek közzététele
GGV 400

GGV 400

  • Housing (E40) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
  • Color: RAL 3001 -signal red-
  • With lifting lugs
  • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
  • Installations up to and including RCCB are protective insulated
  • Protection class: IP 44
Specifikáció
  • Rated power:
    277kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
    1 M12 bolt connection, directly to copper bar system
    1 400 A circuit-breaker with thermal and magnetic tripping
    Make: Merlin & Gerin, Type: NS 400 N
    Release STR23SE
    Rotary actuator
    Vigi - differential current module
    1 NH00 fuse switch disconnector with fuse 50 A
    1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA
    1 CEE socket outlet 5/32 A 400 V/6 h with MCB 3/25 A -C-
    1 socket outlet with earthing contact 2/16 A 230 V with circuit breaker 1/16 A -C-

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8070-0400
  • TermékcsaládPower distributors
  • TermékcsoportPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1810
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)740
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)116
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000484
  • ETIM-névEnergy distributor for construction site
  • UNSPSC névElectrical control panels for generators
  • UNSPSC kód26131801

Termék elérhetősége

Európa
Németország