Termékek közzététele
Working Scaffold SNAPPY 300

Working Scaffold SNAPPY 300

4.5/5 csillag4.5(8 vélemény)
  • Ideal for a wide range of installation, care and maintenance work
  • Fast, simple assembly without tools
  • Low transport weight, compact design, foldable, mobile
  • Easy transport even in cramped working areas through doors and staircases
  • Simple construction ensures error-free installation and no loss of parts
Specifikáció
  • Technical specifications 

    Type: Snappy 300
    Manufacturer: INSTANT UpRight Ltd.
    Length (mm): 2000
    Width (mm): 740
    Working height (m): 3.0
    Tower height (m): 2.0
    Platform height (m): 1.0
    Length Transport (mm): 1980
    Width Transport (mm): 740
    Height Transport (mm): 500
    Transport weight (kg): 44
    The load capacity according to load class 3 is 200 kg/m²

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGER300
  • TermékcsaládHeight access technology
  • Termékcsoportworking scaffolds and working platforms
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1980
  • Szélesség (mm)2000
  • Mélység (mm)740
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)44
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC002146
  • ETIM-névScaffold
  • Uniclass 2015 kódTE_20_10_50_86
  • Uniclass 2015 leírásSystem scaffold
  • OmniClass szám23-23 25 00
  • OmniClass névScaffolding

Termék elérhetősége

Európa