Termékek közzététele
Scissor Lift  ZS117.176A

Scissor Lift ZS117.176A

low-abrasion off-road tyres
All-wheel axle drive
Tilt alarm with switch-off of the drive/lift function
fully automatic levelling hydraulic support
Removable platform control panel
Folding railing
optional pipe material stand

Specifikáció
  • Type SJ6832RTE
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 11,75
    Load capacity (kg) 454
    Number of persons permitted 4/4(7.92m)2(up to 9.75m)
    Transport length (mm) 3350
    Transport width (mm) 1760
    Transport height (mm) 2510
    Transport note 1 1750mm height when folded
    Railing
    Transport weight (kg) 3844
    Stand height (m) 9,75
    Platform size (mm x mm) 1420 x 2440
    Platform magnification (mm ) 1520
    Gradeability (%) 45
    Remark Off-road
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 200
    fully movable yes
    Hydraulic support yes
    Field of application outdoor/indoor
    Group C own contribution (from 10.000,- to 75.000,-):
    2.750,- SB

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPASM12-SJ6832RT
  • TermékcsaládHeight access technology
  • Termékcsoportworking scaffolds and working platforms
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2510
  • Szélesség (mm)1760
  • Mélység (mm)3350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 leírásScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 kód14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 névScissor Lift Platforms