Termékek közzététele
Bathroom fixture DROPPEN
ZERO

Bathroom fixture DROPPEN

Class I IP23 230V 50Hz Description: Diecasted aluminium. Chade in clear glass or matt opal glass. The shade is open with incandescent and closed with compact flourescent. Mounting: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Distance-piece for external mains available as accessory. Design: Thomas Sandell.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító4120-1-85
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)90
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)250
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kód391016

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika