Termékek közzététele
Allright
ZERO

Allright

Wallfixture for indoor or outdoor installation
Specifikáció
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: Wall installation. Connection: Terminal block 3x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Design: Per Sundstedt.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAllright_wall_fixture
  • TermékcsaládAllright
  • TermékcsoportWall fixture
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)66
  • Szélesség (mm)268
  • Mélység (mm)125
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)1.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 leírásSurface luminaires

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika