Termékek közzététele
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
    ZERO

    Curve Cluster single - Pendant fixture

    Metal shades - Painted metal green RAL 6017, white RAL 9010. Diffuser in matt acrlylic.
    Glas globes - White opal glass. Painted metal white RAL 9010 or copper finish.
    Textile cable. Other colours on request.

    LED info

    Metal shades - Incorporated LED module. On/off or DALI. System power: 10W/shade. Luminaire Luminous Flux: see specification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Glass globes - With E27 sockel excl. lightsource or with LED module DALI dimmable.

    Installation

    In ceiling hook and 3 m wire.

    Connection

    DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

    Design

    Front Design 2024.

    Specifikáció
    • Metal shades - Painted metal green RAL 6017, white RAL 9010. Diffuser in matt acrlylic.
      Glas globes - White opal glass. Painted metal white RAL 9010 or copper finish.
      Textile cable. Other colours on request.

      LED info

      Metal shades - Incorporated LED module. On/off or DALI. System power: 10W/shade. Luminaire Luminous Flux: see specification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
      Glass globes - With E27 sockel excl. lightsource or with LED module DALI dimmable.

      Installation

      In ceiling hook and 3 m wire.

      Connection

      DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Design

      Front Design 2024.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócurve-cluster-single
    • TermékcsaládCurve Cluster
    • TermékcsoportCurve Cluster Single
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-08-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika