Termékek közzététele
Hoop Drop - Pendant fixture
Hoop Drop - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop Drop - Pendant fixture

    Painted metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or blue RAL 5002 or

    orange RAL 2004. Diffuser in matt opal glass. Other colours on request.

    LED info

    LED - System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM. CCT 3000K.

    SDCM 3. CRI >80.

    Installation

    8423, 8425, 8427 - With white painted ceiling box. Wire pendant.

    8424, 8426, 8428 - In ceiling-hook. Wire pendant. Including ceiling cup.

    Connection

    8423, 8425, 8427 - Snap-in terminal block 5x4mm2.

    8424, 8426, 8428 - Terminal block 3x2,5mm2.

    Design

    Small - Front 2018. Large & Drop - Front 2023.

    Specifikáció
    • Painted metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or blue RAL 5002 or

      orange RAL 2004. Diffuser in matt opal glass. Other colours on request.

      LED info

      LED - System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI >80.

      Installation

      8423, 8425, 8427 - With white painted ceiling box. Wire pendant.

      8424, 8426, 8428 - In ceiling-hook. Wire pendant. Including ceiling cup.

      Connection

      8423, 8425, 8427 - Snap-in terminal block 5x4mm2.

      8424, 8426, 8428 - Terminal block 3x2,5mm2.

      Design

      Small - Front 2018. Large & Drop - Front 2023.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhoop-drop
    • TermékcsaládHoop
    • TermékcsoportPendant
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-08-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)948
    • Szélesség (mm)654
    • Mélység (mm)654
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika