Termékek közzététele
Elements
Elements
    ZERO

    Elements

    Wallfixture with fabric shade
    Specifikáció
    • Finish: Shade in fabric White Time 300/683/Kvadrat, Apricot Time 300/643/ Kvadrat. White - Chico/Kinnasand Other colors on request Diffuser in matt acrylic. Floor stand in painted steel. Installation: On wall. Connection: With or without 2,5 m textile cable with switch and plug. Design: Note Design Studio 2015.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóElements_wall_fixture
    • TermékcsaládElements
    • TermékcsoportWall fixture
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2019-10-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)310
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)320
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 leírásSurface luminaires

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika