Termékek közzététele
Sprinkle linear Pendant fixture
Sprinkle linear Pendant fixture
Sprinkle linear Pendant fixture
Sprinkle linear Pendant fixture
    ZERO

    Sprinkle linear Pendant fixture

    We are excited to announce the expansion of our popular Sprinkle lighting collection with the introduction of a floor lamp, a linear pendant and an outdoor bollard. All pieces feature the same striking geometric silhouette as the original pendant, offering unexpected and distinct design elements that add sophistication to any space. The Sprinkle family now offers a range of lighting options for any space, all at a price point that allows for incorporation into any larger design scheme. We can't wait to see how they are incorporated into the creative spaces of architects and designers everywhere.

    Specifikáció
    • Finish

      Aluminum and steel. Painted oysterwhite RAL 1013, black RAL 9005, blue RAL 2806035, red RAL 3000, ochre yellow RAL 1024, brown RAL 070420. Other colours on request. Textile cord in matching colour.


      LED info

      System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 2350LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/55000H. Can be delivered with 2700K, 4000K on request.


      Installation

      In ceiling-hook. Including ceiling cup.


      Connection

      DCL-plug or terminal block 5x2,5mm2 .


      Design

      Note Design Studio 2023

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósprinkle-linear
    • TermékcsaládSprinkle
    • TermékcsoportPendant
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-09
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1240
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika