Termékek közzététele
Loud - Pendant fixture
Loud - Pendant fixture
Loud - Pendant fixture
Loud - Pendant fixture
    ZERO

    Loud - Pendant fixture

    The concept behind Loud was to craft a functional ambient light fixture inspired by traditional anti-glare principles. Gentered around a glare reduction grid, Loud seamlessly blends minimalism with a hint of industrial charm, reminiscent of a suspended speaker. With the addition of an indirect uplight version, Loud becomes a versatile element that enhances a variety of interior spaces, adding character without overwhelming the environment.

    Specifikáció
    • Description

      Shade in painted aluminum. Tube in painted steel. Downlight model - equipped with micro prismatic diffuser and painted cross louvre. Upplight model - equipped with diffuser in matt acrylic. Fixed pendant length up to 1000 mm as standard. Specific lenghts on request.

      LED info

      System power 25W. Luminaire Luminous Flux 1500LM - 2670 LM (see product specification). CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 B10 72.000 h.

      Installation

      Fixed pendant from ceiling. Including painted ceiling cup.

      Connection

      Terminal block in ceiling cup.

      Classification

      IP 20.

      Design

      Adam Palm 2025.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóloud
    • TermékcsaládLoud
    • TermékcsoportLoud
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)355
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)3.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika