Termékek közzététele
Mist
ZERO

Mist

Ceiling fixture
Specifikáció
  • Finish: White painted metal. Inner shade in opal acrylic and outer shade in diffused glass. Inner shade available in all opalwhite or with yellow or pink stain. Other colours on request. LED info: System power see above. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2017
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMist_wall_ceiling
  • TermékcsaládMist
  • TermékcsoportCeiling/wall
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2019-11-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)3.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika