Termékek közzététele
Par Pendant fixture
Par Pendant fixture
Par Pendant fixture
    ZERO

    Par Pendant fixture

    Pendant fixture
    Specifikáció
    • Finish: Painted aluminium. Textile cable in matching colors. Incl. lightsource. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, orange RAL 2004, ivory RAL 1015. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Broberg & Ridderstråle 2012.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPar_pendant
    • TermékcsaládPar
    • TermékcsoportPendant
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2019-11-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)190
    • Szélesség (mm)140
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)0.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 leírásSuspended luminaires

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika