Termékek közzététele
Silo Pendant fixture
Silo Pendant fixture
    ZERO

    Silo Pendant fixture

    Pendant fixture
    Specifikáció
    • Finish: Painted aluminium. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Textile cable in matching colors. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Note Design Studio 2013
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSilo_pendant
    • TermékcsaládSilo
    • TermékcsoportPendant
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2019-11-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)230
    • Szélesség (mm)150
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)0.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 leírásSuspended luminaires

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika