Termékek közzététele
Silo Trio Pendant fixture
Silo Trio Pendant fixture
Silo Trio Pendant fixture
    ZERO

    Silo Trio Pendant fixture

    4.7/5 csillag4.7(6 vélemény)
    Pendant fixture
    Specifikáció
    • Finish: Painted aluminum and steel. Diffusor in matt acrylic. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Installation: Ceiling-hook. 2 m wire pendant. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Note Design Studio 2014.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSilo_Trio_pendant
    • TermékcsaládSilo Trio
    • TermékcsoportPendant
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2019-11-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)230
    • Szélesség (mm)150
    • Mélység (mm)1050
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)2.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 leírásSuspended luminaires

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika