Termékek közzététele
64 HD Series Heavy Duty Pumps
Zoeller Company

64 HD Series Heavy Duty Pumps

Application- Municipal Systems

Heavy-duty pumps with 4" high-head and 6" high-flow, flanged discharge

Features and Benefits

APPLICATIONS

  • Pumping stations
  • Storm water removal
  • Wastewater transfer
  • Industrial wastewater

PUMP:

  • 4″ High Head and 6″ High Flow designs
  • Solids: 3-1/8” and 4″ spherical capability
  • Discharge: 4” & 6” flanged horizontal
  • Seals – dual mechanical carbon/rotary ceramic/stationary, Buna-N elastomers
  • Construction – cast iron ASTMA A-48, Class 30, 30,000# tensile strength, protected with a corrosion-resistant, baked-on epoxy powder coating
  • Attaching hardware – 304 stainless steel
  • O ring elastomers – Buna-N
  • Impeller – 2-blade, ductile iron enclosed impeller
  • Pump housing wear ring
  • Moisture-detection system
  • Optional:
    • Silicon carbide seal(s)
    • Trimmed impeller
    • Additional cord length
    • Inverter duty motors
    • Rail systems

MOTOR:

  • Stator – Class F insulation and lead wires, NEMA B design
  • Thermal sensor and leads
  • Housing – Stainless Steel, oil filled
  • Ball Bearings – dual, high-carbon chromium steel
  • Power cable length – 25’ (8 m)
Specifikáció
  • Voltage Ability230 / 460
    Phase3
    Hz60
    Discharge Size4″ & 6″ Horizontal Flange
    Solids Handling3-1/8″ with 4″ Discharge
    4″ with 6″ Discharge
    HP25.0 – 60.0
    RPM1725
    SealsCarbon Ceramic
    O RingsBuna-N
    ImpellerDuctile Iron 2 Vane Enclosed
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító64-hd-series-heavy-duty-pumps
  • TermékcsaládPumps
  • TermékcsoportHeavy Duty
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53_24
  • Uniclass 2015 leírásDrainage pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 névHydronic Pumps
  • OmniClass szám23-27 17 00
  • OmniClass névPumps