Termékek közzététele
Z1349 Narrow Wall Hydrant
Zurn

Z1349 Narrow Wall Hydrant

Z1349 Exposed moderate climate, wall hydrant for narrow wall installation, complete with bronze body, all bronze interior parts, replaceable seat washer, screwdriver-operated stop valve in supply, key-operated control valve, 3/4[19] female IP inlet conection standard, and 3/4[19] male hose connection. Includes operating key.

Compliance:

  • Massachusetts MA approved
  • ASME A112.21.3M
  • Uniform Plumbing Code UPC Listed

Features:

  • Bronze-finished, narrow wall hydrant withstands moderate climates
  • All bronze body fits within a wall thickness of four inches
  • Ideal for commercial applications
  • Approved under: City of LA Listed
Specifikáció
  • keywords: Z1349 narrow wall hydrant, bronze body, fits 4" wall thickness, moderate climate outdoor hydrant, key‑operated, commercial wall‑mount water hydrant ,1349,349

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóZ1349
  • TermékcsaládHydrants & Water Hammer Arrestors
  • TermékcsoportEncased Wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.25
  • Szélesség (hüvelyk)3.25
  • Mélység (hüvelyk)6.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBronz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru