20” x 18” vitreous china wall hung lavatory with 8” center faucet hole. Provided with hanger plate and holes for concealed arm carrier systems. (Not available with the -LS or -RS)
Compliance:
ADA compliant, Massachusetts Approved, ASME A112.19.2, CSA® B45.1, cUPC®
Features:
Keywords: zurn z5340, z5344, zurn z5344, ADA wall hung lavatory, zurn sink, zurn lav carrier, ADA wall hung sink requirements, zurn lavatory carrier, ADA lavatory
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |