Termékek közzététele
Z5759-U The Retrofit Pint®” 0.125 gpf Concealed Ultra Low Consumption Urinal System
Z5759-U The Retrofit Pint®” 0.125 gpf Concealed Ultra Low Consumption Urinal System
    Zurn

    Z5759-U The Retrofit Pint®” 0.125 gpf Concealed Ultra Low Consumption Urinal System

    Vitreous china urinal is supplied with retrofit bracket, 3/4” back spud, 2” outlet connection, and vandal resistant outlet strainer.

    Compliance:

    • ASME A112.19.2 / CSA B45.1 Compliant
    • ADA Compliant

    Features:

    • “The Retrofit Pint®” 0.125 gpf vitreous china back spud urinal
    • Ultra low flow urinal with high efficiency washout flushing action
    • 2" I.P.S. outlet flange and rubber gasket with integral trap
    • Universal bracket and oversized footprint to make retrofit easy
    • 3-year limited warranty
    Specifikáció
    • keywords: High Efficiency Urinals,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,MasterSpec,Water Conservation,Zurn One Systems Specifier,,5759,759

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóZ5759-U
    • TermékcsaládManual Flush Valves - Flushometer - Urinal
    • TermékcsoportDiaphragm
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-08-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC