Termékek közzététele
ZN1209 Siphon Jet No-Hub Narrow Wall System
Zurn

ZN1209 Siphon Jet No-Hub Narrow Wall System

ZURN ZN1209-N()4 Narrow wall vertical offset siphon jet water closet "rigid system" with 4" [102mm] size no-hub connections and 2" [51mm] vent complete with Dura-Coated cast iron main fitting, separable face plate rigidly mounted on fitting, universal floor mounted supports, corrosion resistant adjustable ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, stud protectors, rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.

Features:

  • Adjustable, vertical, water closet carrier
  • 300 lb. standard
  • Narrow wall carrier system (Under 8")
  • No-hub Connection
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóZN1209
  • TermékcsaládSanitary Components
  • TermékcsoportCarrier Systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-23
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)24
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagABS
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets 
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures