Termékek közzététele
Z.UR1.M Manual Zurn One Urinal System with 0.125 GPF Flush Valve
Zurn

Z.UR1.M Manual Zurn One Urinal System with 0.125 GPF Flush Valve

Complete EcoVantage® high efficiency 0.125 gpf manual actuated, wall mounted commercial urinal system with Z5755-U Omni-Flo top spud urinal, Z6003AV-ULF exposed, manually activated chrome-plated urinal flushometer for either left or right hand supply manufactured by Zurn.

Compliance:

Meets the American Disabilities Guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed according to these requirements.
• Fixture - Complies with ASME A112.19.2 / CSA B45.1
• Flush Valve - Complies with ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Features:

  • Manual Urinal System with 0.125 GPF Flush Valve
  • Paired performance for easy maintenance, highest uptime and lowest total cost of ownership
  • Simple model number for ease of specification and ordering
  • Complete ready-to-install plumbing system
  • Complete extended warranty from one manufacturer
  • Combines complementary components to create a seamless water efficient system


Specifikáció
  • keywords: Zurn One Systems, Urinal

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóZUR1M
  • TermékcsaládManual Flush Valves - Flushometer - Water Closet
  • TermékcsoportDiaphragm
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-09
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)28.62
  • Szélesség (hüvelyk)18.43
  • Mélység (hüvelyk)14.25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Nettó tömeg (font)65
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC