Termékek közzététele
Z1024 Fixed Air Gap
Zurn

Z1024 Fixed Air Gap

The Zurn Z1024 fixed air gap, dura-coated cast iron with slip joint inlet and N.P.T. outlet

Features And Benefits

* Dura-Coated cast iron body with slip joint inlet and N.P.T. outlet

* Available in five sizes

* Optional galvanization

Keywords: Fixed Air Gap, Fixed Air Gap fitting, zurn Fixed Air Gap, Air Gap Fitting Zurn, Air Gap Sensor,61541, Z-1024,1024,024

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1024
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Units
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-25
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)5.5
  • Szélesség (hüvelyk)4.25
  • Mélység (hüvelyk)4.25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Waste and Vent Piping