Termékek közzététele
Z110 15" Diameter Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly
Zurn

Z110 15" Diameter Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly

15" [381mm] diameter green roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette Poly-Dome. Complete with secured type 304 (CF8) stainless steel perforated screen assembly with secured removable access cover with lift handle.

Features:

  • Ideal for extensive and intesive green roof applications
  • Stainless steel perforated extension allows for optimal flow while preventing debris from entering the roof drain
  • Removable lid allows for easy routine maintenance
  • Customizable enclosures guarantee the roof drain aligns with the green roof surface

Keywords: Main Green Roof Drain, 15" Diameter Main Green Roof Drain, Main Green Roof Drain Installation, Roof Drain Drainage System, Green roof Drain, Green Roof Drain Design, Green Roof Drain Assembly

Specifikáció
  • Using an
    RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the
    RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the
    Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files
    and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z110
  • TermékcsaládRoof Drains
  • TermékcsoportGreen Roof Drain
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Szélesség (hüvelyk)15
  • Mélység (hüvelyk)15
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 leírásDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39
  • OmniClass névRoof Drains