Termékek közzététele
Z110-AI 15" Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly
Zurn

Z110-AI 15" Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly

ZURN Z110-AI 15" [381mm] Green Roof Drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing and clamp/gravel guard. Complete with secured type 304 (CF8) stainless steel perforated screen assembly with secured removable access cover with lift handle and auxiliary No-Hub inlet connection

Features:

  • Ideal for extensive and intensive green roof applications
  • Auxiliary inlet for additional drainage capabilities
  • Stainless steel perforated extension allows for optimal flow while preventing debris from entering the roof drain
  • Removable lid allows for easy routine maintenance
  • Customizable enclosures guarantee the roof drain aligns with the green roof surface


Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z110-ai
  • TermékcsaládRoof Drains
  • TermékcsoportGreen Roof Drain
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-29
  • Verziószám1
  • Szélesség (hüvelyk)15
  • Mélység (hüvelyk)15
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39
  • OmniClass névRoof Drains