Termékek közzététele
Z1171 Low Profile Grease Interceptor
Zurn

Z1171 Low Profile Grease Interceptor

Acid Resistant Coated interior and exterior fabricated steel low type grease interceptor, PDI rated at ____ GPM and ____ Lbs. grease capacity, with internal air relief by-pass, bronze cleanout plug, removable pressure equalizing/flow diffusing inlet baffle, fixed bottom outlet baffle, and visible double wall trap seal. Gasketed non-skid secured cover, complete with center tie down assembly and Z1108 flow control fitting. Regularly furnished with 3 [76] low inlet and outlet.

Compliance:

  • City of Los Angeles Approved
  • Massachusetts MA approved

Keywords: Commercial,Grease,Interceptors,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,MasterSpec,58907.pdf, Z1171, Z-1171, ZS1171,1171,171

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1171
  • TermékcsaládGrease Oil Sediment Separation
  • TermékcsoportGrease Interceptor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-09-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névSludge collectors
  • UNSPSC kód47101536
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 leírásBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 névOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass szám23-39 33 17
  • OmniClass névOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING