Termékek közzététele
Z1204-ND Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet No-Hub Water Closet Carier
Zurn

Z1204-ND Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet No-Hub Water Closet Carier

ZURN Z-1204-ND( ) Adjustable, vertical siphon jet water closet "Rigid System" with ( ) size No-Hub connections and ( ) side inlets. Complete with Dura-Coated cast iron right and left hand fitting, with 2"[51mm] vent, adjustable gasketed face plate, universal floor mounted foot supports, corrosion resistant adjustable ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, and stud protectors. Rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.

Features:

  • Maintain a sanitary environment with wall-mounted fixture
  • Adjustable carrier system
  • Standard foot provides 1/2" markings to help gauge rough-in height
  • Pre-fabrication foot options for attachment to either angle iron or strut
  • 500 lb. standard load rating
Specifikáció
  • keywords: Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet, Zurn water closet carrier, Zurn wall-hung toilet carrier, zurn back to back water closet carrier, Zurn Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet,56985, Z1204ND, ZQ1204ND,1204-ND,204-ND,Z1204-2ND4-45

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1204-nd
  • TermékcsaládCarriers & Fixture Supports
  • TermékcsoportWater Closet & Toilet Carriers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2010-08-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés