Termékek közzététele
Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier
Zurn

Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier

The Zurn Z1209 Vertical off-set spihon jet water closet carier with no-hub connections Features & Benefits * Vertical, offset water closet carrier * 300 lb. load capacity
Specifikáció
  • Vertical Offset Siphon Jet Water Closet "Rigid System" with ( ) size No-Hub connections and 2" vent. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, universal floor mounted foot supports, adjustable faceplate, corrosion resistant adjustable polymer coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, and stud protectors. Rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1209
  • TermékcsaládCarriers & Fixture Supports
  • TermékcsoportWater Closet & Toilet Carriers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-13
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)24
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets