Termékek közzététele
Z1282 Residential Water Closet Support System
Zurn

Z1282 Residential Water Closet Support System

Residential Water Closet Support System. Complete with Dura-Coated cast iron 4" [102mm] Spigot outlet fitting with 4" [102mm] Hub vent connection, support brackets, corrosion resistant ABS coupling, fixture bolts and trim, and bonded "Neo-Seal" gasket.

Features:

  • Wood stud supported water closet carrier
  • Hub & spigot connection
  • Used on wood studs with 16" centers
Specifikáció
  • keywords: Closet,Carriers,59396, Z1282,1282,282

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1282
  • TermékcsaládCarriers & Fixture Supports
  • TermékcsoportWater Closet & Toilet Carriers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-24
  • Verziószám1
  • Szélesség (hüvelyk)14.4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagABS
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets